LPCBL7123

двойн. , с возврат., белая индик. Ø22mm PLATINUM серия пластик, 2 плоская нажим. кнопка. обе с возврат., зелен. -красн./I - 0
  • Тип продукта: Pushbuttons
  • Тип привода: Двойное касание с двумя кнопками заподлицо
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Зеленый/Красный
  • Светящийся элемент: Да
  • Символ: Да
  • Запорный механизм: Возвратная пружина
Код заказа LPCBL7123
Вес [г] 30
Количество в упаковке 5
Кратное количество коробок в заказе 5
Размеры упаковки [мм] 180X060X038
Объем [cm³] 82,08
Штрих-код [EAN13] 8013975198223
Код ТНВД 85365080