LPCBL6643

подсвет. гриб. кнопка Ø22mm PLATINUM серия пластик, защелк., поворот. возвр., Ø40mm. для норм. останов.. зелен.
  • Тип продукта: Pushbuttons
  • Тип привода: Mushroom head
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Зеленый
  • Светящийся элемент: Да
  • Символ: Нет
  • Запорный механизм: Поверните, чтобы освободить
  • Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
  • Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа LPCBL6643
Вес [г] 40
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 100X120X20
Объем [cm³] 240
Штрих-код [EAN13] 8013975198148
Код ТНВД 85365080