LPSBL6645

подсвет. гриб. кнопка PLATINUM серия Ø22mm металл., защелк., поворот. возвр., Ø40mm. для норм. останов.. желт.
  • Тип продукта: Pushbuttons
  • Тип привода: Mushroom head
  • Серии: Платиновый металл Ø22мм
  • Цвет: Желтый
  • Светящийся элемент: Да
  • Символ: Нет
  • Запорный механизм: Возвратная пружина
  • Тип упора для грибовидной головки: Нормальный
  • Диаметр головки [мм]: 40
Код заказа LPSBL6645
Вес [г] 45
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 160X171X006
Объем [cm³] 161,168
Штрих-код [EAN13] 8013975295427
Код ТНВД 85365080