LPCBL104
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Flush
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Красный
- Светящийся элемент: Да
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Возвратная пружина
Код заказа | LPCBL104 |
---|---|
Вес [г] | 12.4 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 180X060X038 |
Объем [cm³] | 41 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975190906 |
Код ТНВД | 85365080 |