LPCB7355

тройн. , с возврат. Ø22mm PLATINUM серия пластик, 2 внеш. плоская 1 сред. вып-ая нажим. кнопка. с возврат., ↑ - STOP - ↓
  • Тип продукта: Pushbuttons
  • Тип привода: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Зеленый/Красный/Зеленый
  • Светящийся элемент: Нет
  • Символ: Да
  • Запорный механизм: Возвратная пружина
Код заказа LPCB7355
Вес [г] 20.8
Количество в упаковке 5
Кратное количество коробок в заказе 5
Размеры упаковки [мм] 180X060X038
Объем [cm³] 82,08
Штрих-код [EAN13] 8013975198117
Код ТНВД 85365080