11B3100024

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 320A, катушка AC/DC, 20В перем./пост. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 24
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 450
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 320A / 170Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 250
  • Тип монтажа: Винт
Код заказа 11B3100024
Вес [г] 9690
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 208X148X232
Объем [cm³] 7141,888
Штрих-код [EAN13] 8013975061039
Код ТНВД 85365080