BF3800A110

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 38A, катушка AC 50/60 Гц, 110В перем. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 110
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 56
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 38A / 18.5Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 30
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF3800A110
Вес [г] 423
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 088X056X093
Объем [cm³] 458,304
Штрих-код [EAN13] 8013975161234
Код ТНВД 85365080