11B40000380

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 420A, катушка AC/DC, 380...415В перем./пост. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 380...415
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 550
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 420A / 225Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 350
  • Тип монтажа: Винт
Код заказа 11B40000380
Вес [г] 9560
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 208X148X232
Объем [cm³] 7141,888
Штрих-код [EAN13] 8013975026632
Код ТНВД 85365080