11B50000440
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 440
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 700
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 520A / 290Kw
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | 11B50000440 |
---|---|
Вес [г] | 18340 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 277X203X276 |
Объем [cm³] | 15519,756 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975013373 |
Код ТНВД | 85365080 |