11B630L00220220
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 220...240
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 800
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 630A / 355Kw
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | 11B630L00220220 |
---|---|
Вес [г] | 19020 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 310X203X276 |
Объем [cm³] | 17369 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975048207 |
Код ТНВД | 85365080 |