BF0910A02460

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 9A, катушка AC 60 Гц, 24В перем. Тока, 1НР вспомогательный контакт
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного тока 60 Гц
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 24
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 25
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 9A / 4.2Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 5
  • Тип встроенных вспомогательных контактов: 1NO
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF0910A02460
Вес [г] 358
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 090X047X086
Объем [cm³] 363,78
Штрих-код [EAN13] 8013975160060
Код ТНВД 85365080