BF0910A57560
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного тока 60 Гц
- Номинальное напряжение катушки [В]: 575
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 25
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 9A / 4.2Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 5
- Тип встроенных вспомогательных контактов: 1NO
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | BF0910A57560 |
---|---|
Вес [г] | 346 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 090X047X086 |
Объем [cm³] | 363,78 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975160121 |
Код ТНВД | 85365080 |