11B630100000110
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 110...125
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 1000
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | 11B630100000110 |
---|---|
Вес [г] | 21400 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 480X200X265 |
Объем [cm³] | 25440 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975053218 |
Код ТНВД | 85365080 |