BF26T4A23060

4-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ith (AC1) = 45A, катушка AC 60 Гц, 230В перем. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 4
  • Тип катушки: Катушка переменного тока 60 Гц
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 230
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 45
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 26A /13Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 15
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа BF26T4A23060
Вес [г] 504
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 097X065X090
Объем [cm³] 567,45
Штрих-код [EAN13] 8013975161784
Код ТНВД 85365080