BF38T2D048
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 4
- Тип катушки: катушка постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 48
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 56
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 38A / 18.5Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 30
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | BF38T2D048 |
---|---|
Вес [г] | 666 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 100X076X115 |
Объем [cm³] | 874 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975167182 |
Код ТНВД | 85365080 |