11BF504023060
- Количество полюсов: 4
- Номинальное напряжение катушки [В]: 230
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 90
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 30
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | 11BF504023060 |
---|---|
Вес [г] | 1542 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 127X103X112 |
Объем [cm³] | 1465,072 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975048733 |
Код ТНВД | 85365080 |