31BCE1212

Automatic battery charger, linear BCE series, for lead-acid batteries, 1 charging level. 12VDC output, 12A
  • Тип продукта: Автоматические зарядные устройства для аккумуляторов
  • Тип: Линейная технология
  • Тип установки: Крепление к внутренней панели
  • Зарядный ток Ic [А]: 12
  • Напряжение батареи [В постоянного тока]: 12
Код заказа 31BCE1212
Вес [г] 8690
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 230X200X155
Объем [cm³] 7130
Штрих-код [EAN13] 8013975057865
Код ТНВД 8504405509