BCG0612
- Тип продукта: Автоматические зарядные устройства для аккумуляторов
- Тип: Технология переключения
- Тип установки: Крепление к внутренней панели
- Зарядный ток Ic [А]: 6
- Напряжение батареи [В постоянного тока]: 12
Код заказа | BCG0612 |
---|---|
Вес [г] | 560 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 165X155X083 |
Объем [cm³] | 2122,725 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975206638 |
Код ТНВД | 8504405509 |