P2X1011
- Тип продукта: Аксессуары
- Количество DIN-модулей: 0.5
- Количество полюсов: 1 C/O
- Номинальный ток In [A]: 6
- Согласие: IEC/EN/BS 60947-5-1
- Тип аксессуаров: Вспомогательный контакт
- Аксессуары для: P2MB…
Код заказа | P2X1011 |
---|---|
Вес [г] | 42 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 255X100X085 |
Объем [cm³] | 180,625 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975204948 |
Код ТНВД | 85365080 |