BF11500E230
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 100...250
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 160
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 115A / 55Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 75
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | BF11500E230 |
---|---|
Вес [г] | 2196 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 173X082X145 |
Объем [cm³] | 2056 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975241608 |
Код ТНВД | 85365080 |