BFK3200A230
- Тип продукта: Контакторы для коррекции коэффициента мощности с цепью управления переменным током
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
- Номинальное напряжение катушки [В]: 230
- Рабочая мощность IEC 400 В [кВАр]: 25
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | BFK3200A230 |
---|---|
Вес [г] | 485 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 265X265X135 |
Объем [cm³] | 948,038 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975163528 |
Код ТНВД | 85365080 |