BFK5000A230
- Тип продукта: Контакторы для коррекции коэффициента мощности с цепью управления переменным током
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
- Номинальное напряжение катушки [В]: 230
- Рабочая мощность IEC 400 В [кВАр]: 40
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | BFK5000A230 |
---|---|
Вес [г] | 1090 |
Количество в упаковке | 5 |
Кратное количество коробок в заказе | 5 |
Размеры упаковки [мм] | 313X188X155 |
Объем [cm³] | 1824 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975224489 |
Код ТНВД | 85365080 |