DMED111MID7

Счетч. энергии, однофаз., MID7 -25...+70°C серт., не расшир., 40A прям. подкл., RS485 интерф., мультиизм., 230VAC
  • Тип продукта: Energy meters
  • Тип установки: DIN-рейка 35 мм
  • Тип текущего соединения: Прямой
  • Максимальный ток IEC (Imax) [A]: 40
  • Type of energy measurement: Imported active energy and imported reactive energy
  • Точность измерения активной энергии: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Класс 2 (МЭК/EN 62053-23)
  • Текущий гармонический анализ: Нет
  • Встроенный коммуникационный порт: RS485
  • Расширяемый: Нет
  • Сертифицированный MID: Only imported active energy
Код заказа DMED111MID7
Вес [г] 80
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 067X022X094
Объем [cm³] 138,556
Штрих-код [EAN13] 8013975243183
Код ТНВД 90283011