DMED301MID7

Счетч. энергии, трехфаз. с нейтр., не расшир., MID серт., 80A прям. подкл., 4U, RS485 интерф., мультиизм.
  • Тип продукта: Energy meters
  • Тип установки: DIN-рейка 35 мм
  • Тип текущего соединения: Прямой
  • Максимальный ток IEC (Imax) [A]: 80
  • Type of energy measurement: Imported/exported active energy and imported/exported reactive energy
  • Точность измерения активной энергии: Class B (EN 50470-3)
  • Reactive energy: Класс 2 (МЭК/EN 62053-23)
  • Текущий гармонический анализ: Нет
  • Встроенный коммуникационный порт: RS485
  • Расширяемый: Нет
  • Сертифицированный MID: Only imported active energy
Код заказа DMED301MID7
Вес [г] 381
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 153X117X092
Объем [cm³] 1646
Штрих-код [EAN13] 8013975244739
Код ТНВД 90283019