LRHA10
- Тип продукта: HMI
- Номинальное напряжение питания: 12-24VDC
- Встроенный коммуникационный порт: Ethernet, USB и последовательный порт (RS232, RS485, RS422 настраивается программным обеспечением)
- Отображение: 10,1" графический TFT-дисплей, сенсорный экран, 64 тыс. цветов
Код заказа | LRHA10 |
---|---|
Вес [г] | 1562.5 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 345X105X250 |
Объем [cm³] | 9056,25 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975232552 |
Код ТНВД | 85371091 |