LPCB7191K20

KIT plastic double-touch actuator, spring return, 2 flush pushbuttons, Black Black/↑ ↓ with mounting adapter and 2 contact elements, 2NO. Screw termination
  • Тип продукта: Pushbuttons in KIT
  • Тип привода: Двойное касание с двумя кнопками заподлицо
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Черный/черный
  • Светящийся элемент: Нет
  • Символ: Да
  • Тип клемм: Винт
  • Запорный механизм: Возвратная пружина
  • В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа LPCB7191K20
Вес [г] 55.8
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 160X171X006
Объем [cm³] 177,66
Штрих-код [EAN13] 8013975319840
Код ТНВД 85365080