LPCB7113K11
- Тип продукта: Pushbuttons in KIT
- Тип привода: Двойное касание с двумя кнопками заподлицо
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый/Красный
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Нет
- Тип клемм: Винт
- Запорный механизм: Возвратная пружина
- В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа | LPCB7113K11 |
---|---|
Вес [г] | 46 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X006 |
Объем [cm³] | 177,66 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975319857 |
Код ТНВД | 85365080 |