KIT plastic double-touch actuator, spring return, white indicator, 2 flush pushbuttons, Green Red/I 0 with mounting adapter and 2 contact elements, 1NO+1NC. Screw termination. LED integrated lamp-holder, steady light, 12...30VAC/DC
- Тип продукта: Pushbuttons in KIT
- Тип привода: Двойное касание с двумя кнопками заподлицо
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый/Красный
- Светящийся элемент: Да
- Символ: Да
- Тип клемм: Винт
- Запорный механизм: Возвратная пружина
- Напряжение питания: 12…30VAC/VDC
- В комплекте с монтажным адаптером: Да