LPCBL7123K11PM

KIT plastic double-touch actuator, spring return, white indicator, 2 flush pushbuttons, Green Red/I 0 with mounting adapter and 2 contact elements, 1NO+1NC. Screw termination. LED integrated lamp-holder, steady light, 185...265VAC
  • Тип продукта: Pushbuttons in KIT
  • Тип привода: Двойное касание с двумя кнопками заподлицо
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Зеленый/Красный
  • Светящийся элемент: Да
  • Символ: Да
  • Тип клемм: Винт
  • Запорный механизм: Возвратная пружина
  • Напряжение питания: 185…265VAC/VDC
  • В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа LPCBL7123K11PM
Вес [г] 66
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 160X171X007
Объем [cm³] 190,86
Штрих-код [EAN13] 8013975319901
Код ТНВД 85365080