LPCB106K10

KIT plastic pushbutton actuator, spring return, flush, blue with mounting adapter and 1 contact element, NO. Screw termination
  • Тип продукта: Pushbuttons in KIT
  • Тип привода: Flush
  • Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
  • Цвет: Синий
  • Светящийся элемент: Нет
  • Символ: Нет
  • Тип клемм: Винт
  • Запорный механизм: Возвратная пружина
  • В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа LPCB106K10
Вес [г] 27.8
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 160X171X004
Объем [cm³] 104,72
Штрих-код [EAN13] 8013975319536
Код ТНВД 85365080