LPCB7355K21
- Тип продукта: Pushbuttons in KIT
- Тип привода: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый/Красный/Зеленый
- Светящийся элемент: Нет
- Символ: Да
- Тип клемм: Винт
- Запорный механизм: Возвратная пружина
- В комплекте с монтажным адаптером: Да
Код заказа | LPCB7355K21 |
---|---|
Вес [г] | 57.2 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 160X171X008 |
Объем [cm³] | 209,52 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975319864 |
Код ТНВД | 85365080 |