LPMLE3
- Тип продукта: Pushbuttons
- Тип привода: Flush
- Серии: Платиновый хромированный пластик Ø22мм
- Цвет: Зеленый
- Символ: Нет
- Запорный механизм: Возвратная пружина
- Напряжение питания: 110…120VAC
Код заказа | LPMLE3 |
---|---|
Вес [г] | 23.6 |
Количество в упаковке | 10 |
Кратное количество коробок в заказе | 10 |
Размеры упаковки [мм] | 190X065X057 |
Объем [cm³] | 70,395 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975225165 |
Код ТНВД | 85318070 |