LRK10RA240
- Тип продукта: Базовые модули ПЛК Micro
- Максимальное количество входов/выходов: 10 (6 входов + 4 выхода) до 34 с модулями LRE
- Номинальное напряжение питания: 100…240VAC
- Тип встроенных выходов: Реле
- Встроенный коммуникационный порт: Ethernet
- Отображение: ЖК-дисплей, 4 строки по 16 символов
Код заказа | LRK10RA240 |
---|---|
Вес [г] | 240 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 096X065X080 |
Объем [cm³] | 499,2 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975319208 |
Код ТНВД | 8537101090 |