CN3211024

Modular contactor, one or two-pole, 32A AC1, 24VAC/DC (1NO+1NC)
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество DIN-модулей: 1
  • Номинальное напряжение питания: 24VAC/DC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 32
  • Тип контактов: 1NO+1NC
Код заказа CN3211024
Вес [г] 137
Количество в упаковке 10
Кратное количество коробок в заказе 10
Размеры упаковки [мм] 178X090X072
Объем [cm³] 115,344
Штрих-код [EAN13] 8013975218136
Код ТНВД 85365080