CN4010220

Modular contactor, three-pole or four-pole, 40A AC1, 220...230VAC (4NO)
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество DIN-модулей: 3
  • Номинальное напряжение питания: 220VAC/VDC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 40
  • Тип контактов: 4NO
Код заказа CN4010220
Вес [г] 431
Количество в упаковке 5
Кратное количество коробок в заказе 5
Размеры упаковки [мм] 275X085X076
Объем [cm³] 355,3
Штрих-код [EAN13] 8013975143810
Код ТНВД 85365080