CNM3220012

Modular contactor with manual control, one or two-pole, 32A AC1, 12VAC/DC (2NO)
  • Количество DIN-модулей: 1
  • Номинальное напряжение питания: 12V AC/DC
  • IEC Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith [A]: 32
Код заказа CNM3220012
Вес [г] 136
Количество в упаковке 10
Кратное количество коробок в заказе 10
Размеры упаковки [мм] 178X090X072
Объем [cm³] 115,344
Штрих-код [EAN13] 8013975268322
Код ТНВД 85365080