PSL1M10024

Modular switching power supply, single-phase. 24VDC, 4.2A/100W
  • Тип продукта: Импульсные источники питания
  • Номинальное выходное напряжение постоянного тока [В постоянного тока]: 24
  • Номинальный выходной ток [А]: 4.2
  • Номинальная выходная мощность [Вт]: 100
  • Тип ввода: Отдельная фаза
  • Номинальное напряжение питания переменного тока [В переменного тока]: Мультивольтаж 100...240
  • Тип установки: монтажа на DIN-рейку
Код заказа PSL1M10024
Вес [г] 444
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 105X135X091
Объем [cm³] 1290
Штрих-код [EAN13] 8013975180327
Код ТНВД 8504318090