SM1RT0040

Motor protection circuit breaker, transformer protection, IEC breaking capacity Icu 100kA at 400V, 0.25...0.4A
  • Тип продукта: Автоматический выключатель защиты двигателя
  • Диапазон регулировки теплового отключения [A]: 0.25…0.4
  • Номинальный ток In [A]: 0.4
  • Отключающая способность по току короткого замыкания (Icu) при 400 В переменного тока [кА]: 100
  • Тип защиты: Магнитные и тепловые
  • Тип управления: Поворотная ручка
  • Сертифицированный UL тип E: Нет
Код заказа SM1RT0040
Вес [г] 340
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 090X047X086
Объем [cm³] 363,78
Штрих-код [EAN13] 8013975311707
Код ТНВД 85362010