VLB122A240XX

Power unit, VLB1... type, single-phase supply 200-240VAC 50/60Hz. EMC suppressor built-in, 2.2kW
  • Тип продукта: Приводы с регулируемой скоростью
  • Тип ввода: Отдельная фаза
  • Номинальное напряжение питания: 200…240VAC 50/60Hz
  • Номинальный выходной ток [А]: 9.6
  • Номинальная выходная мощность [кВт]: 2.2
  • Корпус: Книжная ниша
Код заказа VLB122A240XX
Вес [г] 1350
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 285X160X075
Объем [cm³] 3420
Штрих-код [EAN13] 8013975319079
Код ТНВД 85044095