11B310400110
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 4
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 110...125
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 450
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 320A / 170Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 250
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | 11B310400110 |
---|---|
Вес [г] | 11100 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 208X196X227 |
Объем [cm³] | 9254,336 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975074442 |
Код ТНВД | 85365080 |