11B40000380
- Тип продукта: Контакторы
- Количество полюсов: 3
- Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
- Номинальное напряжение катушки [В]: 380...415
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 550
- Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 420A / 225Kw
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 350
- Тип монтажа: Винт
Код заказа | 11B40000380 |
---|---|
Вес [г] | 9560 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 208X148X232 |
Объем [cm³] | 7141,888 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975026632 |
Код ТНВД | 85365080 |