11B50000440

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 520A, катушка AC/DC, 440...480В перем./пост. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 440
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 700
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 520A / 290Kw
  • Тип монтажа: Винт
Код заказа 11B50000440
Вес [г] 18340
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 277X203X276
Объем [cm³] 15519,756
Штрих-код [EAN13] 8013975013373
Код ТНВД 85365080