11B630100000380

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ith (AC1) = 1000A, катушка AC/DC, 380...415В перем./пост. Тока
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного/постоянного тока
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 380...415
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 1000
  • Тип монтажа: Винт
Код заказа 11B630100000380
Вес [г] 21540
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 480X200X265
Объем [cm³] 25440
Штрих-код [EAN13] 8013975066973
Код ТНВД 85365080