11BF11000230

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 110A, катушка AC 50/60 Гц, 230В перем. Тока
  • Количество полюсов: 3
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 125
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 75
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа 11BF11000230
Вес [г] 1370
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 127X079X119
Объем [cm³] 1193,927
Штрих-код [EAN13] 8013975110492
Код ТНВД 85365080