11BF1100046060
- Количество полюсов: 3
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 125
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 75
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | 11BF1100046060 |
---|---|
Вес [г] | 1380 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 127X079X119 |
Объем [cm³] | 1193,927 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975182864 |
Код ТНВД | 85365080 |