11BF110C00110

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 110A, катушка DC, 110В пост. Тока
  • Количество полюсов: 3
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 110
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 125
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 75
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа 11BF110C00110
Вес [г] 1920
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 127X079X155
Объем [cm³] 1555,115
Штрих-код [EAN13] 8013975110669
Код ТНВД 85365080