11BF5040230

4-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ith (AC1) = 90A, катушка AC 50/60 Гц, 230В перем. Тока
  • Количество полюсов: 4
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 230
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 90
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 30
  • Тип монтажа: Винт
Код заказа 11BF5040230
Вес [г] 1558
Количество в упаковке 1
Кратное количество коробок в заказе 1
Размеры упаковки [мм] 127X103X112
Объем [cm³] 1465,072
Штрих-код [EAN13] 8013975011652
Код ТНВД 85365080