11BF50C00220
- Количество полюсов: 3
- Номинальное напряжение катушки [В]: 220
- Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 90
- UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 30
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | 11BF50C00220 |
---|---|
Вес [г] | 1880 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 127X079X155 |
Объем [cm³] | 1555,115 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975017753 |
Код ТНВД | 85365080 |