11BG0022A230
- Тип продукта: Реле управления с цепью управления переменного и постоянного тока
- Количество полюсов: 4
- Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
- Номинальное напряжение катушки [В]: 230
- Тип встроенных вспомогательных контактов: 2NO+2NC
- Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа | 11BG0022A230 |
---|---|
Вес [г] | 182 |
Количество в упаковке | 1 |
Кратное количество коробок в заказе | 1 |
Размеры упаковки [мм] | 060X045X060 |
Объем [cm³] | 162 |
Штрих-код [EAN13] | 8013975081020 |
Код ТНВД | 85365080 |