11BG0610A230

3-х пол. контактор, рабочий ток IEC Ie (AC3) = 6A, катушка AC 50/60 Гц, 230В перем. Тока, 1НР вспомогательный контакт
  • Тип продукта: Контакторы
  • Количество полюсов: 3
  • Тип катушки: Катушка переменного тока 50/60 Гц
  • Номинальное напряжение катушки [В]: 230
  • Рабочий ток IEC Ith (AC1) [A]: 16
  • Рабочий ток и мощность IEC Ie (AC3) 400 В [A/кВт]: 6A / 2.2Kw
  • UL/CSA номинальная мощность при 480 В [л.с.]: 3
  • Тип встроенных вспомогательных контактов: 1NO
  • Тип монтажа: Винт / DIN-рейка 35 мм
Код заказа 11BG0610A230
Вес [г] 182
Количество в упаковке 10
Кратное количество коробок в заказе 10
Размеры упаковки [мм] 060X045X060
Объем [cm³] 162
Штрих-код [EAN13] 8013975080139
Код ТНВД 85365080